Fallo 84 Rectificador

Fallo: 84.1 (5401hex | 21505dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Remote – Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El rectificador ha emitido una advertencia.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 84.2 (5402hex | 21506dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Remote – Fallo estándar con reseteo automático

Causa

Medida

El rectificador ha detectado un fallo.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 84.3 (5403hex | 21507dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Remote – Fallo crítico con reseteo automático

Causa

Medida

El rectificador ha detectado un fallo crítico.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.