Ejecución de la conexión con 1 conductor
Proceda como se indica a continuación:
Monte un tubo termorretráctil en el terminal redondo.
Conecte los cables. Si la conexión se realiza con un cable, en el tamaño 6, 7 y 8 no se debe retirar la tapa de plástico del bloque de conexiones.
❮
❯
MOVIDRIVE® technology
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Conexión a las bornas de potencia
Ejecución de la conexión con 1 conductor