Información general

Unidad

MDX91A-....-5.3-4..

Tamaño

8

Tipo

3800

4700

5880

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

2939

3780

4983

Consumo de potencia 24 V

W

25

Supresión de interferencias

–

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

–

Perno M12

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Tierra

kg

148

Dimensiones

–

Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales