Restablecer contraseña
AVISO

Para montar y desmontar la opción de seguridad, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Instalación mecánica".
Proceda del siguiente modo:
- Desconecte la instalación.
- Desmonte la opción de seguridad. Para poder restablecer la contraseña, se necesita la contraseña del maestro de la opción de seguridad.
- Encontrará la contraseña maestra específica de la tarjeta como texto legible en la etiqueta de la opción (véase el capítulo Placa de características).
- Vuelva a montar la opción de seguridad.
- Vuelva a conectar la instalación.
- Abra la herramienta de parametrización "Assist CS..". Para abrir el menú principal, haga clic en el área roja "Assist CS.." en la esquina superior izquierda.
- Seleccione la línea de menú "Administrar contraseña". Introduzca la contraseña del maestro en el campo de entrada "Contraseña antigua".
- El usuario debe asegurarse de que el acceso a la contraseña maestra de la opción de seguridad corresponde a las mismas directrices de autorización que la contraseña de la propia instalación.
- Introduzca su nueva contraseña en los campos de entrada "Nueva contraseña" y "Repetir nueva contraseña" y confirme sus entradas.
- Ahora puede parametrizar la opción de seguridad en la herramienta de parametrización "Assist CS..".