Requisitos
- Para la comunicación a través del protocolo de seguridad Safety over EtherCAT®, la opción de seguridad CS..A debe conectarse a un control de seguridad con funcionalidad FSoE Main Device.
- La opción de seguridad CS..A requiere la versión de firmware 2.05 o superior.
- Software de ingeniería MOVISUITE® a partir de la versión 2.10 (descarga en www.SEW‑eurodrive.com).
- Requisitos adicionales para el uso de MOVISAFE® CS..A con conexión de bus de campo Safety over EtherCAT®:
- Archivo de descripción de unidad ESI (EtherCAT® archivos XML/ESI para MOVI-C® MOVIDRIVE® modular/system/technology, archivos XML/ESI para MOVI-C® MOVIDRIVE® modular/system con CiA402). Descarga en www.sew‑eurodrive.com. Utilice siempre el archivo de descripción de unidad actual.