Descripción

La consola de programación posibilita con su display de texto completo una puesta en marcha, manejo, parametrización y diagnóstico confortables de los variadores del módulo de automatización MOVI-C®.

La consola dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer para la ingeniería con MOVISUITE® una conexión del variador a un PC.

Características de CBG11A:

  • Pantalla a color de 38 mm (1.5")
  • Puesta en marcha de motores asíncronos:
    • Con o sin freno
    • Con o sin sensores térmicos
    • Sin encoder
  • Diagnóstico
  • Guardar y copiar un set de parámetros
  • Actualización de firmware del variador a través de la conexión USB
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
  • Determinación de la inercia de carga
  • Acceso a todos los parámetros
  • Idioma: EN

La consola de programación CBG22A puede utilizarse bien directamente encajada sobre el variador o bien por separado. Para utilizar el teclado por separado sobre un panel de mando o una puerta de armario, tiene a su disposición un marco de montaje de puerta COG11A. En este caso se requiere adicionalmente el cable UKS22A.