Cable del motor para motores sin freno con interfaz MOVILINK® DDI

Conexión de los cables con conector en el lado del motor para los siguientes motores:

  • Motores de CA DRN../DR2../DRU..
  • Motores síncronos CMP../CM3C../CM3P../CMSB..
  • Unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables:

MOVIDRIVE® modular/system/technology, MOVITRAC® advanced

Lado del motor

Lado del variador

Contacto

Señal

Color del hilo

Color del hilo IEC 60757

Identificación

Tipo de ensamblado

Descripción

M23

M40

U

U

U

Negro

BK

U/L1

No prefabricado

Conexión

Motor fase U

V

V

V

Negro

BK

V/L2

No prefabricado

Conexión

Motor fase V

W

W

W

Negro

BK

W/L3

No prefabricado

Conexión

Motor fase W

A

1

Reservado

Amarillo

YE

A

No prefabricado

No

conectar

B

+

Reservado

Naranja

OG

B

No prefabricado

No

conectar

C

N

Reservado

Rosa

PK

C

No prefabricado

No

conectar

D

2

Reservado

Violeta

VT

D

No prefabricado

No

conectar

PE

PE

PE

Amarillo/verde

YE/GN

–

No prefabricado

Conexión

Conductor de puesta a tierra

DDI

DDI

DDI

Violeta

VT

–

Conector coaxial

MOVILINK® DDI

Aísle individualmente cada uno de los extremos de los conductores no conectados.