Fallo 25 Vigilancia de las memorias de parámetros

Fallo: 25.09 (1909hex | 6409dec)

Descripción: Fuente de memoria no volátil – Fallo de hardware

 

Reacción: Remote – Fallo estándar

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo al acceder al hardware del sistema de memoria no volátil.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.