Fallo 32 Comunicación
Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo estándar | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la transmisión del set de parámetros a la unidad. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Inicie de nuevo la transmisión. | |
Fallo: 32.13 (200Dhex | 8205dec) Descripción: Desbordamiento de datos de proceso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
Se ha producido un desbordamiento en la transmisión los datos de proceso. | – Apagar y encender de nuevo las unidades. – Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |