Fallo 8 Vigilancia de velocidad
Fallo: 08.01 (0801hex | 2049dec) Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo motor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor). | – Aumente el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad. – Reduzca la carga. – Aumente la limitación de corriente/limitación de par. – Reduzca la aceleración. Compruebe la línea de alimentación del motor, el motor y las fases de red. | |
El encoder no está conectado correctamente. | Comprobar la conexión del encoder. | |
El encoder tiene un sentido de giro incorrecto. | Comprobar sentido de giro. | |
Fallo: 08.02 (0802hex | 2050dec) Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo regenerativo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor). | – Aumente el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad. – Reduzca la carga. – Aumente la limitación de corriente/limitación de par. – Reduzca la deceleración. Compruebe la línea de alimentación del motor, el motor y las fases de red. | |
El encoder no está conectado correctamente. | Comprobar la conexión del encoder. | |
El encoder tiene un sentido de giro incorrecto. | Comprobar sentido de giro. | |
Fallo: 08.03 (0803hex | 2051dec) Descripción: Velocidad máxima en el eje del motor excedida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La velocidad real ha sobrepasado el valor límite "Velocidad máxima en el eje del motor". Este valor límite se ajusta durante la puesta en marcha de modo que sea adecuado para el motor y el reductor. | Reduzca la velocidad máxima posible. | |
La consigna es demasiado alta. | Reducir consigna. | |
El motor se ve accionado por la carga. | Compruebe la planificación de proyecto del accionamiento. | |