Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW003-420-T

BW002-070

Ref. de pieza

–

13302345

17983304

Potencia de pico de frenado

kW

274.4

298.3

Capacidad de carga

100 % duración de conexión (ED)

kW

42

7

50 % duración de conexión (ED)

kW

71.4

11.9

25 % duración de conexión (ED)

kW

126.0

21.0

12 % duración de conexión (ED)

kW

189.0

31.5

6 % duración de conexión (ED)

kW

274.4

53.2

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RRF

Ω

2.5 ± 10 %

2.3 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

129

55.2

Diseño

–

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 2

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1

Conexiones de potencia

–

Perno M12

Perno M8

Par de apriete

Nm

14 – 15.5

5 – 6

Conexión PE

–

Perno M10

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

8 – 10

2.5 – 3

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción (derating) a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

Interruptor térmico

Relé de sobrecarga

Comportamiento acústico

–

Pronunciado

Tierra

kg

93

13