Emisión de interferencias

Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar cables de baja capacitancia. Para alcanzar las clases de valor límite C1, C2 o C3 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.

Clase de valor límite C1

Variador

Medidas

en el lado de la red

en el motor

Filtro de red NF..

Filtro de salida HF..
Anillo de ferrita HD..

Cables apantallados

Tamaño 1 – 3

–

Clase de valor límite C2

Variador

Medidas

en el lado de la red

en el motor

Filtro de red NF..

Filtro de salida HF..
Anillo de ferrita HD..

Cables apantallados

Tamaño 1 – 3

–

–

Tamaño 1 – 3

–

HD.. o HF..

–

Tamaño 1 – 7

–

Tamaño 1 – 6

HD.. o HF..

–

Tamaño 7

HD..

–

AVISO

Las medidas para alcanzar la clase de valor límite C2 están en preparación para el tamaño 8.
Clase de valor límite C3

Variador

Medidas

en el lado de la red

en el motor

Filtro de red NF..

Anillo de ferrita HD..

Cables apantallados

Tamaño 8

–

AVISO

Si se utiliza un filtro de salida, durante la puesta en marcha debe activarse la selección "Filtro de salida".

AVISO

Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros.