Sección transversal recomendada

La sección del cable de alimentación de la red debe dimensionarse en función de la corriente nominal de la red IRed.

SEW‑EURODRIVE sugiere las siguientes secciones de cable. Dichas secciones de cable son válidas si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Los conductores son de cobre con aislamiento de PVC, temperatura de funcionamiento 70 °C.
  • Los cables se colocan según la norma IEC 60204-1, tipo de tendido C, a 40 °C de temperatura ambiente y acumulación 1.
  • El dimensionamiento se basa en la corriente continua Icont, véase la tabla "Reducción de potencia" en el capítulo Planificación de proyecto.

MDX9.A-….-5.3..

Unidad

Tamaño

1

2

3

4

5

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Corriente nominal de salida IN

A

2

2.5

3.2

4

5.5

7

9.5

12.5

16

24

32

46

62

75

Corriente nominal de red CA Ired

A

1.8

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

11.3

14.4

22

32

41.4

55.8

67.5

Cable de alimentación de la red
L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

6

10

16

25

35

Fusible interruptor automático/interruptor de protección del motor

A

10

16

20

32

50

63

80

100

MDX9.A-….-5.3..

Unidad

Tamaño

6

7

8

0910

1130

1490

1170

2200

2500

3000

3800

4700

5880

Corriente nominal de salida IN

A

91

113

149

177

220

250

300

380

470

588

Corriente nominal de red CA Ired

A

81.9

102

134

159

198

225

270

342

423

529

Cable de alimentación de la red
L1/L2/L3

mm2

50

70

120

150

240

El cable de alimentación de red debe proyectarse en función de los requisitos específicos del proyecto. Por norma general, el cable de alimentación de red se ejecuta mediante conductores individuales tendidos en paralelo.

Fusible interruptor automático/interruptor de protección del motor

A

125

160

200

250

315

400

500

630

MDX9.A-….-2.3..

Unidad

Tamaño

2

3

4

5

6

0070

0093

0140

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Corriente nominal de salida IN

A

7

9.3

14

21.3

29

42

57

84

108

Corriente nominal de red CA Ired

A

6.3

8.4

12.6

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Cable de alimentación de la red
L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

6

10

25

35

50

Fusible interruptor automático/interruptor de protección del motor

A

10

16

20

32

40

50

80

100

125

AVISO

Sección transversal recomendada
Los datos son sólo recomendaciones. No sustituyen a la planificación precisa del proyecto del cable de alimentación en función de la aplicación específica y teniendo en cuenta la normativa aplicable.

AVISO

Fusible del cable de alimentación de la red
  • Asegure el cable de alimentación de la red con fusibles adecuados.
  • Al seleccionar el cable de alimentación de la red, asegúrese de que la sección seleccionada esté dentro del rango de las secciones conectables de las bornas de conexión.
  • Para la selección del fusible de red, tenga en cuenta el capítulo Fusibles de red e interruptores automáticos.

AVISO

Uso de un interruptor diferencial
Si la normativa no exige obligatoriamente el uso de un interruptor diferencial, SEW‑EURODRIVE recomienda no utilizarlo. Las corrientes de fuga producidas por la capacidad del cable pueden provocar disparos erróneos.