Datos técnicos

Filtro de red

Unidad

NF0055-
503

NF0120-
503

NF0220-
503

NF0420-
513

NF0910-
523

NF1800-
523

NF2700-
503

NF5400-
503

Ref. de pieza

–

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

29655331

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 500 CA

 

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

5.5

12

22

42

91

180

270

540

Pérdida nominal de potencia

W

4

6

30

30

51.5

89

103

144

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C

–

-3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Bornas de jaula con collarín

Borna roscada

Perno M12En NF5400-503, cada conexión está ejecutada por duplicado.

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

máx. 6

2.5 – 16

16 – 50

16 – 120

–

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

–

2 – 4

3.5 – 6

12 – 20

14 - 20

 

Contacto de conexión PE

–

Tornillo M4

Tornillo M5

Perno M6

Perno M8

Perno M10

Perno M12

Par de apriete PE

Nm

1.5

3

6

12

23

30

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

IP00

Tierra

kg

1

1

1.4

3

5

9

13.2

12.5