Variadores del tamaño 1 – 3

Existen las 3 conexiones siguientes:

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 3

[1]

Contactor de red

[4]

PLC

[2]

Resistencia de frenado

[5]

Variador

[3]

Interruptor térmico interno o relé de sobrecarga

Conexión 1

AVISO

Cuando se utiliza la conexión 1, el potencial de referencia GND de las entradas digitales del PLC debe ser el mismo que el potencial de referencia del variador.

El contacto de señalización se evalúa desde el variador y el PLC. La entrada digital del variador utilizada para la evaluación debe parametrizarse para la función "Fallo resistencia de frenado externa".

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El PLC debe desconectar la alimentación de red.
  • El variador cambia a "Bloqueo de la etapa final".
Conexión 2

El contacto de señalización solo se evalúa en el PLC.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El PLC debe desconectar la alimentación de red.
  • No se produce ninguna reacción directa en el variador.

Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red.

Conexión 3

El contacto de señalización surte efecto directamente sobre el contactor de red.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
  • No se produce ninguna reacción directa en el variador.