SSM功能发送安全输出信号到安全过程数据中,以显示速度是否低于规定的极限值。
对于SSM功能的每个实例都可以激活一个速度滤波器。速度滤波器可整合整个区段上超过极限速度的情况。如果该距离大于已经参数设定的距离,则通过相应状态信息进行反馈。
利用参数有效方向可以为每个SSM功能规定SSM功能应在哪个方向(正、负或两个方向)生效。
在朝有效方向的反向运动过程中,不得超出最大速度。
如果SSM功能已激活,那么速度迟滞必须小于极限速度。