功能描述
安全子功能SS2-t可监控参数设定的延迟时间,并在延迟时间结束后触发安全子功能SOS。为此,必须启用安全子功能SOS。
如果参数变频器控制器设置为“激活”,则安全子功能SS2-t激活的同时,变频器中的驱动功能FCB 19保持控制也激活。
如果参数变频器控制器设置为“未激活”,则变频器中不会切换为驱动功能FCB 19保持控制。用户必须确保驱动装置已停止。静止时的行为(切换至驱动功能FCB 19 保持控制)取决于SOS安全子功能的参数设定。
提示

注意驱动功能 (FCB) 的优先级。
如果将参数变频器的控制器设置为“激活”或“有限制的激活”,则在激活SS2-t安全子功能时,此时激活的驱动功能 (FCB) 的优先级必须低于FCB 19保持控制驱动功能的优先级。
如果,FCB 19保持控制驱动功能未激活,停止斜坡未启动,SOS安全子功能将在延迟结束后对违反限值的情况作出反应。
下列驱动功能 (FCB) 的优先级高于FCB19保持控制驱动功能的优先级:
- FCB 12参考运行
- FCB 04手动操作
- FCB 20点动