技术数据

制动整流块 /BES

功能

制动控制装置,快速开关(通风和应用)机械制动器。

电源电压

DC 24 V +10% / -15%

只能通过以下可选插接头连接电源:

  • X1216
  • X1217
  • X1523(通过插接头的L2/N2电压级供电)

如果没有外部24 V辅助电压,则会触发故障12.08,参阅故障信息及可参数设定的反应一章。

切断时间

t关

10 ~ 20 ms

制动器的维持电流

I直流

最大DC 3.0 A

制动器的加速电流

最大DC 7.5 A