恢复密码

提示

安装和拆卸电子设备盖板时,注意“服务”一章中的说明。

按以下步骤操作:

  1. 关闭系统。
  2. 拆卸电子设备盖板。为了恢复密码,需要安全选件的主密码。
  3. 您可以在电子设备盖板内侧的标签上找到特定于选件的明文主站密码。
  4. 重新在分布式基本单元上安装电子设备盖板。
  5. 再次接通设备。
  6. 打开参数设定工具“Assist CS..”。点击左上角的红色区域“Assist CS..”以打开主菜单。
  7. 选择菜单项“管理密码”。在“原密码”输入框中输入主密码。
  8. 用户必须确保对安全选件主站密码的访问符合与设备本身密码相同的授权政策。
  9. 在“新密码”和“重复新密码”输入框中输入新密码,并确认输入内容。
  10. 现在可以在参数设定工具“Assist CS..”中对安全选件进行参数设定。