电缆截面1.5 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28128710

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,编码环:棕色,母头

CE/UL:

28125932

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS2,母头,△
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28125940

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS2,母头,☆
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28125959

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS1,母头,△
(DR.63)

CE/UL:

28125967

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS1,母头,☆
(DR.63)

CE/UL:

28125975

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

HAN® 10E,母头 (ASB4)

CE/UL:

28125983

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放,环形电缆线鼻M5,导线接头

CE/UL:

28125991

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放,环形电缆线鼻M4,导线接头

CE/UL:

28128435

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

500 V AC

M23,编码环:棕色,公头

 

裸露

CE/UL:

28126009

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放,导线接头

CE/UL:

28128451

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec

CE/UL:

28170806

Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SB1)

CE/UL:

28170601

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

HAN®,10E,母头 (ABB8)

CE/UL:

18191347

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头
(SH1/KH1)

 

M23,无编码环:母头
(SH1/KH1)