散装电缆的连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

敷设型电缆

部件号

28123336, 28123344

28123395, 28123409

连接说明

散装电缆

视制动控制而定的电机连接

无
制动器

3线制动器
AC 100 ~ 525 V

2线制动器
DC 24 V

(例如BE/BZ制动器)

(例如BK/BP制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

信号

说明

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

U相电机连接

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

V相电机连接

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

W相电机连接

绿色/黄色
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PI

地线连接

紫色
同轴电缆

-

DDI

MOVILINK® DDI连接

黄色
1.0 mm2

A

制动器A

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器-

橙色
1.0 mm2

B

制动器B

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15(蓝色)

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

粉色
1.0 mm2

C

制动器C

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13(红色)

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

紫色
1.0 mm2

D

制动器D

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14(白色)

制动器+