Datos de entrada de proceso

Byte

Bit

Nombre

Valor

Descripción

0

0

STO

0

STO no está activa. La desconexión segura no está activa.

1

STO indica el estado "STO activa". Todas las salidas parametrizadas STO están desconectadas.

1

Diagnóstico de función de seguridad del accionamiento (ASF)

0

Ninguna función parcial de seguridad ha detectado que se haya excedido un valor límite.

1

Al menos una función parcial de seguridad seleccionada ha detectado que se ha excedido un valor límite o no puede realizar una vigilancia de valores límite como consecuencia de un fallo.

2

Reserva

 

3

Datos de entrada válidos

0

Al menos uno de los valores de proceso F-DI envía un valor de sustitución.

1

Todos los valores de proceso F-DI contienen valores actuales.

4

Muting

0

La función de Muting fallo de encoder no está activa o se ha producido un fallo.

1

La función de Muting fallo de encoder está activa.

5

Modo de prueba activo

0

El modo de prueba de las funciones parciales de seguridad no está activo.

1

El modo de prueba de las funciones parciales de seguridad está activo.

6

Advertencia

0

La opción de seguridad se encuentra en funcionamiento sin fallos.

1

Al menos una advertencia en la opción de seguridad está activo.

7

Estado de fallo

0

La opción de seguridad se encuentra en funcionamiento sin fallos.

1

Al menos un fallo está presente en la opción de seguridad.

1

0

F-DI00

0

Valor de proceso F‑DI00: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F‑DI00: "high".

1

F-DI01

0

Valor de proceso F‑DI01: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F‑DI01: "high".

2

F-DI02

0

Valor de proceso F‑DI02: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F‑DI02: "high".

3

F-DI03

0

Valor de proceso F‑DI03: "low" o fallo.

1

Valor de proceso F‑DI03: "high".

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

No aceptada

0

Unidad aceptada.

1

Unidad no aceptada.

2

0

Reserva

1

Reserva

 

 

2

SSx1

0

SSx1 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSx1 está activo.

3

SSx2

0

SSx2 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSx2 está activo.

4

SDI1

0

SDI1 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SDI1 está activo.

5

SDI2

0

SDI2 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SDI2 está activo.

6

Reserva

7

Reserva

3

0

SLS1

0

SLS1 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SLS1 está activo.

1

SLS2

0

SLS2 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SLS2 está activo.

2

SLS3

0

SLS3 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SLS3 está activo.

3

SLS4

0

SLS4 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SLS4 está activo.

4

Reserva

5

Reserva

6

Reserva

 

 

7

Reserva

 

 

4

0

Reserva

1

Reserva

2

SSM1

0

SSM1 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSM1 está activo.

3

SSM2

0

SSM2 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSM2 está activo.

4

SSM3

0

SSM3 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSM3 está activo.

5

SSM4

0

SSM4 no activo o violación del valor límite/fallo.

1

SSM4 está activo.

6

Reserva

 

 

7

Reserva

 

 

5

0

Reserva

 

 

1

Reserva

 

 

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Cualificador proceso de valor real 2

0

Valor de proceso 2 no válido o no utilizado.

1

Valor de proceso 2 válido.