Sensores activos (2 canales)
Al conectar un sensor de 2 canales con tensión de alimentación adicional, la tensión de alimentación tiene lugar mediante una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Las tensiones de alimentación de las salidas de los sensores se conectan a la alimentación de sensor F-SS0 y F-SS1. Las salidas seguras del sensor se conectan mediante 2 canales a las entradas binarias seguras (F-DI..) correspondientes en la borna X5601. Tenga en cuenta la asignación detallada de las entradas binarias seguras (F- DI..) para alimentación de sensor F‑SS0 y F‑SS1.
Ajustes en la herramienta de parametrización "Assist CS..":
- Seleccione el tipo de conexión de 2 canales (equivalente/antivalente).
- Active o desactive el pulso de la alimentación de sensor dependiendo de los requisitos de seguridad técnica.
- Parametrice el tiempo de discrepancia permitido entre las dos señales de entrada del sensor utilizado.
La siguiente imagen muestra la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con un instrumento de medición activo (2 canales).

[1] | Sensor activo de 2 canales |
[2] | Alimentación de salida 1 (Out1) |
[3] | Alimentación de salida 2 (Out2) |
[4] | Salida binaria segura 1 |
[5] | Salida binaria segura 2 |
[6] | Tensión de alimentación externa de 24 V CC |
Funcionamiento con diagnóstico de línea activado
Se reconocen los siguientes fallos:
- Fallo cruzado entre cada línea de entrada binaria F-DI.. y una tensión de alimentación de 24 V.
- Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DIx y otra línea de entrada binaria F-DIy que está asignada a otra alimentación de sensor, si al menos el contacto de conmutación correspondiente de la otra entrada binaria F-DIy está cerrado.
- Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DI.. y una línea de alimentación de sensor no asignada a la entrada F-DI..
- Fallo cruzado entre una línea de alimentación de sensor F-SS.. y una tensión de alimentación de 24 V, si la entrada binaria F-DI.. está asignada a la alimentación de sensor y el contacto de conmutación asociado a F-DI.. está cerrado.
- Fallo cruzado entre las líneas de alimentación de sensor F-SS. si el contacto de conmutación asociado a la entrada binaria F-DI.. está cerrado.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar un cortocircuito entre una alimentación de sensor F-SS.. y una entrada binaria segura F-.. asociada (puenteado del sensor).
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que no hay cortocircuito entre la alimentación del sensor F-SS.. y una entrada binaria segura F-DI.. asociada.

ADVERTENCIA

Cuando el diagnóstico de línea está desactivado, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar fallos cruzados en el cableado.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que no haya fallos cruzados en las entradas binarias seguras F-DI.. o que puedan ser reconocidos por el instrumento de medición.