Asignación

La siguiente tabla muestra la asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DSI:

Borna

N.º

Marcado

Función

X1
Bornas de alimentación de red

1

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – IN

2

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – IN

3

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – IN

11

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – OUT

12

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – OUT

13

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – OUT

–

–

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

X3
Bornas de resistencia de frenado

1

–

BW

Conexión de la resistencia de frenado

2

–

BW

Conexión de la resistencia de frenado

X9
Bornas de control

1

Amarillo

F_STO_P1

Entrada STO+

2

Amarillo

F_STO_P1

Entrada STO+ (para conexión en cadena)

3

–

0V24_out

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC/entradas binarias

4

–

24V_out

Salida auxiliar de 24 V CC (sólo para tensión de alimentación interna para la habilitación no orientada a la seguridad STO)

11

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa

12

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa
(para conexión en cadena)

13

–

24V_in

Entrada de 24 V CC

14

–

24V_in

Entrada de 24 V CC (para conexión en cadena)

21

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+

22

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+ (para conexión en cadena)

23

–

0V24_in

Potencial de referencia 0V24

24

–

0V24_in

Potencial de referencia 0V24
(para conexión en cadena)

X42
EtherCAT
®/SBusPLUS
IN

1

–

TX+

Cable de transmisión +

2

–

TX-

Cable de transmisión -

3

–

RX+

Cable de recepción +

6

–

RX-

Cable de recepción -

X43
EtherCAT
®/SBusPLUS
OUT

1

–

TX+

Cable de transmisión +

2

–

TX-

Cable de transmisión -

3

–

RX+

Cable de recepción +

6

–

RX-

Cable de recepción -

X31
Interfaz de ingeniería

1

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC

2

–

CAN_L

Conexión CAN Low

3

–

CAN_H

Conexión CAN High

4

–

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CC

X16 Interfaz
MOVILINK®-DDI

1

–

DDI

MOVILINK® DDI
Alimentación/comunicación

2

–

DDI_GND

MOVILINK® DDI Potencial de referencia

La siguiente imagen muestra los puentes instalados de fábrica en las bornas X9:

Estos puentes no están disponibles en las siguientes versiones:

  • Versiones con conector enchufable con función STO
  • Versiones con opción de seguridad CS..A

Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional y Capítulo Variante de conexión de seguridad funcional.