Interruptores DIP S3

A través de los interruptor DIP S3 puede poner en marcha el conjunto de accionamiento para motores sin Digital Interface. La asignación del motor a través de los interruptores DIP S3/3 y S3/4 depende de la corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica.

La puesta en marcha a través del interruptor DIP S3 sólo será efectiva si se cumplen las siguientes condiciones si se cumplen las siguientes condiciones cuando se utiliza el módulo de memoria:

  • El conjunto de accionamiento todavía no se ha puesto en marcha a través de MOVISUITE® o CBG..
  • El conjunto de accionamiento todavía no se ha puesto en marcha a través de Digital Interface (DDI).
  • El motor conectado no tiene Digital Interface (DDI).

La siguiente tabla muestra las funciones de los interruptores DIP S3:

Interruptor DIP

S3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Significado

Tipo de freno

Tipo de conexión
del motorSi se cambia el tipo de conexión del motor a través del interruptor DIP S3/2, también se debe cambiar y adaptar la asignación del motor a través de los interruptores DIP S3/3 y S3/4.

Codificación binaria

Asignación
del motor

Protección del motor

Serie del motor

20

21

20

21

20

21

22

23

ON

Freno opcional

△

1

1

1

1

1

1

1

1

OFF

Freno estándar

☆

0

0

0

0

0

0

0

0