Entradas de cables M16

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conectores enchufables

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/color

Función

Posición

X5504

Amarillo

STO

(conexión de 3 conductores)

X o 3

  • X2304
  • Compensación de presión opcional

X5505El conector X5505 solo está disponible para pedido en combinación con X5504.

Amarillo

STO

(conexión de 3 conductores)

X o 3

  • X5004_3

X2304

-

Conexión de resistencia de frenado externa

X, 2 o 3

  • X5504
  • Compensación de presión opcional

X5004_1

Negro

Entradas binariasLos conectores enchufables X5004_1, X5004_2 y X5004_3 solo se pueden pedir conjuntamente.
(opción /ODI)

3

  • X2313

X5004_2

Negro

Entradas binarias
(opción /ODI)

3

  • X1523

X5004_3

Negro

Entradas binarias
(opción /ODI)

3

  • X5505

X1523

Gris claro

Tensión de apoyo de 24 V CC – EntradaEl conector enchufable X1523 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2313).

X o 3

  • X5004_2

X2313

Gris claro

Tensión de apoyo de 24 V CC - salida

X o 3

  • X5004_1

-

-

[1] Compensación de presión opcional

3

  • X2304
  • X5504