Entradas de cables M16

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/color

Función

Posición

X5504

Amarillo

STO
(conexión de 3 conductores)

X, 2 o 3

  • X2304
  • X2313

X5505El conector X5505 solo está disponible para pedido en combinación con X5504.

Amarillo

STO
(conexión de 3 conductores)

X, 2 o 3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

Conexión de resistencia de frenado externa

X, 2 o 3

  • X2313
  • X5504

X2313

Gris claro

Tensión de apoyo de 24 V CC - salida

X, 2 o 3

  • X2304
  • X5504

X4142

Rojo

Interfaz de ingeniería

X, 2 o 3

  • X1523
  • X5505

-

-

[1] Compensación de presión opcional

3

-