Bestellhinweise

In der folgenden Tabelle finden Sie die Bestellbezeichnungen für Steckverbinder der Firma TE Connectivity - Intercontec products mit passender Codierung für kundenseitige Konfektionierung:

Steckverbinder Typ

Kabel Außendurchmesser/

Aderquerschnitt der Crimp-Kontakte

Bestellbezeichnung zur Bestellung bei Lieferant TE Connectivity - Intercontec products

Steckverbinder AC 400 V

Codier-Ring: Schwarz

 

 

Kabelstecker (male/Überwurfmutter)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 019 MR 12 42 0102 000

Kabelbuchse (female/Außengewinde)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 013 FR 17 42 0102 000

Hybridsteckverbinder PA

Codier-Ring: Schwarz/Grün

 

 

Kabelbuchse (female/Überwurfmutter)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 20 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 23 59 0113 000

Kabelstecker (male/Außengewinde)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 24 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 23 59 0113 000

Hybridsteckverbinder PAC

Codier-Ring: Grau/Grün

 

–

Nicht für kundenseitige Konfektionierung freigegeben

Hybridsteckverbinder PSC

Codier-Ring: Grau/Gelb

 

–

Nicht für kundenseitige Konfektionierung freigegeben

Gegensteckverbinder zu X2041:

Motorsteckerbinder ohne DDI

Kabelbuchse (female/Überwurfmutter)

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

0.14 mm2 - 1.0 mm2

H 51 A 226 FR 10 59 0111 000

Kabelstecker (male/
Außengewinde)

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

0.14 mm2 - 1.0 mm2

H 52 A 230 MR 10 59 0111 000

Gegensteckverbinder zu X2104:

Motorsteckerbinder mit DDI

–

Nicht für kundenseitige Konfektionierung freigegeben