Anschlusskabel an Klemme X2_A, X2_B für Motoren mit Digital Interface
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123808 | LEONI LEHC® | variabel
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
offen |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/cURus: 28123743 | LEONI LEHC® 005244 | variabel
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
offen |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/cURus: 28123816 | LEONI LEHC® 005244 | variabel
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
offen |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/cURus: 28123751 | LEONI LEHC® 005244 | variabel
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
offen |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||

