Section de câble 4.0 mm2
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28170687 | LEONI LEHC® 005276 | Variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle, | ||||
CE / UL : 28170679 | LEONI LEHC® 005276 | Variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle, | ||||
CE / UL : 28170636 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 28170644 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ALA4) | ||||
CE / UL : 28170695 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre (raccordement de la boîte à bornes M5) | ||||
CE / UL : 28170709 | LEONI LEHC® 005276 | Variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec | ||||
CE / UL : 28183282 | HELUKABEL Li9YC11Y-HF 4G4.0 + | Variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SB1)Système de verrouillage SpeedTec | ||||
CE / UL : 28170660 | LEONI LEHC® 005276 | Variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle | Câble adaptateur pour Rétrofit | HAN® 6B, femelle | ||||
CE / UL : 28170717 | LEONI LEHC® 005276 | Variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, bague de détrompage : brun, femelle | ||||
