MOVIMOT® flexible MMF32S14.. avec connecteurs Han® Q
Les MOVIMOT® flexible MMF3. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de quatre éléments principaux : le couvercle électronique, l'embase de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1] | Diodes d'affichage | [9] | Connecteur raccordement moteur |
[2] | Connecteur | [10] | Presse-étoupe raccordement résistance de freinage externe (optionnel) |
[3] | Potentiomètre f2Sous le bouchon de fermeture à visser | [11] | Embase de raccordement |
[4] | Potentiomètre f1Sous le bouchon de fermeture à visser | [12] | Vis pour raccordement à la terre |
[5] | Œillets de montage | [13] | Couvercle électronique |
[6] | Connecteur STO, IN | [14] | |
[7] | Connecteur DC 24 V (optionnel) | [15] | Plaque signalétique |
[8] | Connecteur AC 400 V (+ DC 24 V, optionnel) | [16] | Interrupteur sectionneur (optionnel) |