Série moteur DR2C., 2000 min-1
Série moteur DR2S., 2000 min-1 | |||
|---|---|---|---|
Interrupteur DIP S3 | |||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
1 | 0 | 1 | 1 |
Protection moteur | ||
|---|---|---|
Type de sonde de température | Interrupteur DIP S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Pas de sonde de température | 0 | 0 |
PK (Pt1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.
Moteur | Couvercle électronique | Interrupteur DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type moteur | Frein | Codification | Courant nominal de sortie | Mode de branchement | Affectation moteur en fonction de la puissance variateur | ||||
Type / Tension nominale | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Puissance moteur | ||||
DR2C71MSA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2C71MA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
DR2C80MKA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2C80MA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90SA6Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90LA6Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
DR2C100S6Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
| La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la de paramétrage et pilotage locale CBG21A. | |
|
|