Entrées de câble M16

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / couleur

Fonction

Position

X5504

Jaune

STO

(raccordement par trois conducteurs)

X ou 3

  • X2304
  • Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

X5505Le connecteur X5505 peut être commandé uniquement en liaison avec X5504.

Jaune

STO

(raccordement par trois conducteurs)

X ou 3

-

X2304

-

Raccordement résistance de freinage externe

X ou 3

  • X5504

X1523

Gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – Entrée

X ou 3

-

-

-

[1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

3

  • X2304
  • X5504