28135350, 28126009

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28135350, 28126009

Confection

Extrémité de câble libre,
avec embouts

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs AC 100 – 525 V

(p. ex. frein BE / BZ)

Freins à deux conducteurs DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir 1.5 mm2

U1

Embout

Raccordement moteur, phase U

U

A

Noir 1.5 mm2

V2

Embout

Raccordement moteur, phase V

V

B

Noir 1.5 mm2

W3

Embout

Raccordement moteur, phase W

W

C

Noir 1.0 mm2

1

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 13 (rouge)

Frein+
(rouge ou jaune)

Frein 13

D

Noir 1.0 mm2

2

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Bobine d'appel
(blanc)

Frein 14

E

Noir 1.0 mm2

3

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 15 (bleu)

Frein-
(bleu ou jaune)

Frein 15

F

Vert/jaune 1.5 mm2

Embout

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Noir 0.34 mm2

4

Embout

Raccordement sonde de température+

Temp+

1

res.

2

Noir 0.34 mm2

5

Embout

Raccordement sonde de température-

Temp-

3