Série de moteurs avec un MOVIGEAR® classic
Série moteur | Protection moteur | ||||||
Interrupteurs DIP S3 | Type de sonde de température | Interrupteur DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | Pas de sonde de température | 0 | 0 | |
PK (Pt1000) | 1 | 0 | |||||
TFMOVIGEAR® classic livrable uniquement avec la sonde de température PK (Pt1000). | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 | |||||
Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.
Moteur | Couvercle électronique | Interrupteur DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type moteur | Frein | Codification | Courant nominal de sortie | Mode de branchement | Affectation moteur en fonction de la puissance variateur | ||||
Type / Tension nominale | S3/1MOVIGEAR® classic non livrable avec un frein. L'interrupteur DIP S3/1 est ignoré. | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Puissance moteur | ||||
MGF..-1-..C | – | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-2-..C
| –
| 0
| 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0032
| 3.2 A
|
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
0040
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0055
| 5.5 A
|
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C
| –
| 0
| 0040 |
|
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C/XT
| –
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
| La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la de paramétrage et pilotage locale CBG21A. | |
|
|