Potentiomètre t1

Régler la consigne d'accélération / décélération t1 sur le potentiomètre t1.

  • En mode Easy, le réglage de la consigne sur le potentiomètre t1 est toujours activé.
  • Le mode Easy est disponible uniquement jusqu'à la version firmware < 11.
  • En mode Expert, le potentiomètre t1 peut être désactivé.
  • Dans ce cas, les paramètres Accélération 1 et Décélération 1 du traitement de la consigne sont activés.

Le tableau suivant indique la mise à l'échelle de la consigne d'accélération / décélération t1 en fonction du réglage du potentiomètre t1.

Potentiomètre t1

Réglage

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Accélération / Décélération

min-1s-1

30000

15000

10000

6000

4286

3000

1500

1000

600

429

300

Durée de rampeIndication en alternative de l'accélération / décélération équivalente comme durée de rampe rapportée à une modification de vitesse de 3000 1/min.

s

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10