Définition et spécifications de l'entraînement
Pour la définition de l'entraînement, indiquer, en plus du diagramme vitesse/temps décrivant le cycle de travail précis, de nombreuses informations sur les conditions d'utilisation et environnantes.
Les courbes crêtes des moteurs fonctionnant avec un variateur de vitesse servent de base pour la sélection du moteur. La courbe crête indique la caractéristique de couple du moteur en fonction de la vitesse.
Pour le choix du moteur, tenir compte des limites dynamiques et thermiques.
Informations complémentaires