Instructions pour le raccordement à la terre

  1. Installer le câble de raccordement à la terre sur l'embase de raccordement (couple de serrage de la vis : 2.0 – 2.4 Nm).
  2. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation suite à un raccordement à la terre non conforme. Blessures graves ou mortelles. Lors du raccordement à la terre, respecter les indications suivantes.

Montage non admissible

Recommandation

Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison.

Admissible pour toutes les sections de câble

Montage avec fil de raccordement rigide ou fils avec emboutsPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison.

Admissible pour les sections jusqu'à 2.5 mm2 maximum

 

[1]

Installer le câble de raccordement PE entre les deux tôles de montage en forme de U.

[2]

Ordre de montage non conforme

[3]

Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5