Anschluss an Klemme X2_A, X2_B der Kabel mit offenem Ende und IS2-Steckverbinder (Dreieck)

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28128486, 28135229

Konfektionierung

Offenes Kabelende am Motor

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

Dreileiterbremse
AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-
Bremse)

Zweileiterbremse
DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz
1.5 mm2
2.5 mm2

U

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase U

U

2

V

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase V

V

4

W

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase W

W

6

Schwarz
1.0 mm2

1

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13

Bremse+

Bremse 13

10

Schwarz
1.0 mm2

2

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14

9

Schwarz
1.0 mm2

3

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15

Bremse-

Bremse 15

11

Grün/Gelb
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Aderendhülse

Anschluss Schutzleiter

PE

PE1

Rosa
0.34 mm2

-

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler+

Temp+

7

Grau
0.34 mm2

-

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler-

Temp-

12

-

-

-

-

res.

8

-

-

-

3 Brücken für Dreieckschaltung

 

1 – 2

-

-

-

 

3 – 4

-

-

-

 

5 – 6