Câbles de raccordement
Informations complémentaires
Section de câble 2.5 mm2 (AC 400 V)
Section de câble 4 mm2 (AC 400 V)
Section de câble 4 mm2 (AC 400 V, DC 24 V)
Section de câble 6 mm2 (AC 400 V)
Section de câble 10 mm2 (AC 400 V)
Affectation des conducteurs
❮
❯
MOVIPRO® technology DSI
Langue
Deutsch
汉语
English
Español
Brasileiro
Français
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Affectation des broches des connecteurs
Raccordements généraux
X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V
Câbles de raccordement