Paramétrage des sous-fonctions de sécurité

REMARQUE

La communication de sécurité doit être activée ou la sous-fonction de sécurité paramétrée sur une entrée F-DI pour que la sous-fonction de sécurité avec "0" logique soit activée sur l'entrée digitale de sécurité ou via les données process de sécurité.
Informations complémentaires
  • Conditions préalables
  • Sous-fonction de sécurité STO avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SS1-t avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SS1-r avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SS2-t avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SS2-r avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SOS avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SLA avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SLS avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SSR avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SSM avec MOVISAFE® CS..A
  • Filtre de vitesse
  • Sous-fonction de sécurité SDI avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SLI avec MOVISAFE® CS..A
  • Inhibition défaut codeur
  • Inhibition données sortie process de sécurité (inhibition SP-F)
  • Inhibition EDM
  • Mode test
  • Sous-fonction de sécurité SCA avec MOVISAFE® CS31A
  • Sous-fonction de sécurité SLP avec MOVISAFE® CSA31A
  • Sous-fonction de sécurité EDM avec MOVISAFE® CS..A
  • Référencement de sécurité
  • Fonction "Compensation de glissement"
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
  • Mise en service
  • Mise en service de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A
  • Paramétrage des sous-fonctions de sécurité