X4232_2 : interface EtherCAT®/SBusPLUS, OUT

ATTENTION

Ne jamais connecter les câbles à connecteur RJ45 sans enveloppe connecteur Push-Pull.
Endommagement du connecteur Push-Pull RJ45.
  • Utiliser exclusivement des contre-connecteurs RJ45 Push-Pull conformes à la norme IEC PAS 61076-3-117.

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

interface EtherCAT®/SBusPLUS, OUT

Mode de raccordement

RJ45 Push-Pull

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

TX+

Liaison d'émission (+)

2

TX-

Liaison d'émission (-)

3

RX+

Liaison de réception (+)

4

res.

Liaison de réception (-)

5

res.

réservé

6

RX-

Liaison de réception (-)

7

res.

réservé

8

res.

réservé