Sous-fonctions de sécurité selon EN 61800-5-2

Informations complémentaires
  • Introduction
  • STO (Safe Torque Off) – Suppression sûre du couple
  • SBC (Safe Brake Control) – Commande de sécurité des freins
  • SS1-t (Safe Stop 1) – Arrêt de sécurité 1 avec gestion de la durée
  • SS1-r (Safe Stop 1) – Arrêt de sécurité 1 avec surveillance de la rampe de décélération
  • SS2-t (Safe Stop 2) – Arrêt de sécurité 2 avec gestion de la durée
  • SS2-r (Safe Stop 2) – Arrêt de sécurité 2 avec surveillance de la rampe de décélération
  • SOS (Safe Operating Stop) – Maintien de l'arrêt de sécurité
  • SLS (Safely Limited Speed) – Limitation de sécurité de la vitesse
  • SSM (Safe Speed Monitoring) – Surveillance de sécurité de la vitesse
  • SDI (Safe Direction) – Direction de sécurité
  • SSR (Safe Speed Range) – Plage de vitesses de sécurité
  • SLI (Safely Limited Increment) - Limitation de sécurité de la course
  • SLA (Safely Limited Acceleration) – Limitation de sécurité de l'accélération
  • SCA (Safe Cam) – Came de sécurité
  • SLP (Safely Limited Position) – Limitation de sécurité de la position
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
  • Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle
  • Éléments de sécurité intégrés
  • Sous-fonctions de sécurité selon EN 61800-5-2