Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®, profil CiA402

EtherCAT®, profil CiA402

Identifiant du fabricant

59hex

Code produit

13hex

Nom du produit

MOVI-C® MOVIPRO® CiA402

Connectique

Connecteur M12, RJ45 Push-Pull

Fréquence de transmission supportée

100 Mbauds (duplex)

Services EtherCAT®

CoE, FoE, VoE, Safety over EtherCAT®

Protocoles d'application

EtherCAT®, services application SEW

Profils d'application

CiA402

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D, selon la norme IEC 11801

Longueur de liaison maximale

100 m

Nom du fichier ESI

SEW_MOVI-C_MOVIPRO_CiA402.xml