Diode "L/A OUT"
Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "L/A OUT".
Diode | Signification |
|---|---|
Vert Allumée | Liaison Ethernet existante avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT sans activité de bus. |
Vert Clignote (10 Hz) | Liaison Ethernet existante avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT avec activité de bus. |
OFF | Aucune liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT. |