Description des blocs fonction

Informations complémentaires
  • FCB 01 Verrouillage étage de puissance
  • FCB 02 Arrêt par défaut
  • FCB 04 Mode manuel
  • FCB 05 Régulation de vitesse
  • FCB 06 Régulation de vitesse interpolée
  • FCB 07 Régulation de couple
  • FCB 08 Régulation de couple interpolée
  • FCB 09 Positionnement
  • FCB 10 Positionnement interpolé
  • FCB 12 Prise de référence
  • FCB 13 Arrêt aux limites application
  • FCB 14 Arrêt d'urgence
  • FCB 18 Identification position rotor
  • FCB 19 Maintien de position
  • FCB 20 Mode Jogg
  • FCB 21 Test de freinage
  • FCB 25 Mesure paramètres moteur
  • FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
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
  • Étude et configuration de l'appareil
  • Concept de bloc fonction (FCB)
  • Description des blocs fonction