Mögliche Gefährdungen
Zugangspunkte für Manipulationen
Das Gerät verfügt über Schnittstellen, die den Fernzugriff auf Sicherheits- und Nicht-Sicherheitsfunktionen erlauben. "Fernzugriff" bedeutet in diesem Kontext, dass mit einer Softwarefunktion über die physischen Grenzen von Maschine, Umrichter und Bremse hinaus, direkt oder indirekt über die lokalen Kommunikationsschnittstellen des Geräts der Zugriff verfügbar gemacht wird. Durch diese Schnittstellen können sämtliche Parameter ohne Sicherheitsprotokoll verändert werden.
Mögliche Gefährdungen
Mögliche Gefährdungen durch unbefugte Personen mit Fernzugriff auf die Softwarefunktionen sind unter anderem:
- Manipulation der Drehzahl mit Folge von Beschleunigungen und Verzögerungen.
- Unerwünschte Ansteuerung des Leistungsteils, so dass eine gefährliche Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Unerwünschte Ansteuerung der Bremse (Lüften der Bremse), so dass eine gefährliche Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Übermäßige Erwärmung des Geräts und Motors mit Folge der thermischen Zerstörung.
- Manipulation der Sicherheitskonfiguration, so dass eine gefährliche Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Manipulation der im Umrichter eingestellten Motorinbetriebnahme, so dass unerwünschte Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Manipulation der im Umrichter eingestellten Grenzwerte und Einstellungen der digitalen Eingänge (Applikationsgrenzen, Referenznocken), so dass unerwünschte Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Manipulation der Geberkonfiguration von Motor- und Streckengeber, was zu unerwünschtem Fahrverhalten oder Fehlfunktion führen kann (z. B. Geberoffset).
- Manipulation der Feldbusschittstelle, was zu Fehlerverhalten führen kann.
- Manipulation der Software auf dem Gerät, was zu unerwünschter Bewegung führen kann.
- Änderung der Firmware zu einem älteren Stand, was zu unerwünschter Bewegung und Fehlerverhalten führen kann.