Entfernen des Produkts aus seiner vorgesehenen Umgebung
Falls Sie die auf dem Produkt gespeicherten Daten als relevant für die IT-Sicherheit einstufen, entfernen Sie die Daten gemäß dem Abschnitt Sicheres Entfernen der im Produkt gespeicherten Daten.
Das Produkt kann je nach Konfiguration und Firmware eigenständig Daten an Geräte in der Umgebung übertragen. Zudem können andere Geräte in der Umgebung, wie z. B. Steuerungen, HMI, Engineering-PCs oder Bediengeräte, Daten aus dem Produkt auslesen und speichern. Dazu gehören Referenzdaten, Konfigurationsdaten, Logdaten und andere zum Produkt gehörende Daten.
Falls Sie die so in der Umgebung gespeicherten Daten als relevant für die IT-Sicherheit einstufen, entfernen Sie diese Daten gemäß der Dokumentation der jeweiligen Umgebungsgeräte.
Zu Daten, die mit der Engineering-Software von SEW-EURODRIVE gespeichert werden können, beachten Sie Entfernen von Daten, die mit der Engineering-Software gespeichert wurden.