EU-Datenverordnung
Das Produkt bietet "Access by Design" für alle vom Produkt erzeugten Daten und entspricht damit den Anforderungen aus der EU-Datenverordnung (Verordnung 2023/2854, "EU Data Act"):
Speicherung von Daten
- Daten im Produkt bleiben so lange gespeichert, bis sie aktiv gelöscht oder überschrieben werden.
- Log‑ und Scope‑Daten werden in den dafür vorgesehenen Ringpuffern automatisch überschrieben, sobald diese voll sind.
- Scope-Daten werden nur im geräteinternen RAM vorgehalten und sind nach Neustart des Geräts gelöscht.
Zugriff auf Daten
- Alle Daten können mit frei verfügbarer Engineering-Software von SEW-EURODRIVE oder über lokale Schnittstellen oder Netzwerkverbindungen aus dem Produkt ausgelesen werden. Auch entsprechende HMI-Systeme und externe Steuerungen können auf die Daten des Produkts zugreifen.
Löschen von Daten
- Informationen zum Löschen von Daten finden Sie unter IT-Sicherheitsrichtlinien für eine gesicherte Entsorgung.
Datenübertragung
- Das Produkt überträgt im Auslieferungszustand eigenständig keine Daten an Geräte in der Umgebung. Je nach Firmwareversion können Sie die eigenständige Datenübertragung konfigurieren.
Dienstgüte
- Das Gerät besitzt unterschiedliche Dienstgüten für die Datenkommunikation:
- Zyklische Kommunikation zur Steuerung des Geräts. Wenige Byte werden echtzeitfähig und zyklisch übertragen.
- Azyklischer Zugriff auf alle im Gerät gespeicherten, ruhenden Daten.
- Die Reaktionszeit ist abhängig von der verwendeten Kommunikationsschnittstelle.
- Die Zykluszeit wird durch das steuernde bzw. anfragende Gerät bestimmt und liegt üblicherweise zwischen 1 ms und 100 ms.
Informationen zu den vom Produkt erzeugten, intern gespeicherten und an andere Geräte in der Umgebung übertragene Daten sowie deren Löschung finden Sie unter IT-Sicherheitsrichtlinien für eine gesicherte Entsorgung.
Weitere Informationen bezüglich des EU Data Acts finden Sie in folgender Dokumentation:
- Handbuch "Cybersecurity für Umrichter des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® – Gültig für Firmwareversionen vor V20.00"
Beachten Sie, dass zukünftig weitere firmwarespezifische Ausgaben der genannten Dokumentation veröffentlicht werden. Die jeweilige Zuordnung erkennen Sie am Dokumententitel.