Einleitung
Bei der Konzeption und Realisierung von Sicherheits-Teilfunktionen in Anlagen und Maschinen spielt die Reaktionszeit eine entscheidende Rolle. Zur Bestimmung der Reaktionszeit auf die Anforderung einer Sicherheits-Teilfunktion müssen Sie immer das Gesamtsystem vom Sensor (oder Befehlsgerät) bis zum Aktor betrachten. In Verbindung mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A sind insbesondere folgende Zeiten maßgebend:
- Ansprechzeit der angeschlossenen Sensoren
- Zykluszeit sichere Kommunikation
- Verarbeitungszeit (Zykluszeit) in der Sicherheitssteuerung
- Überwachungszeit sichere Kommunikation
- Interne Reaktionszeiten der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A
- Reaktionszeit der Aktorik (z. B. Frequenzumrichter)
Stellen Sie die Reaktionskette für jede Sicherheits-Teilfunktion in Ihrer Applikation auf und bestimmen Sie jeweils die maximale Reaktionszeit unter Beachtung der relevanten Herstellerangaben. Beachten Sie insbesondere die Angaben aus der Sicherheitsdokumentation der verwendeten Sicherheitssteuerung.
Angaben zur maximalen Reaktionszeit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A finden Sie im Kapitel "Technische Daten". Weitere Informationen zur Reaktionszeitenbetrachtung für die sichere Kommunikation finden Sie in der zugehörigen Norm IEC 61784‑3.